PTRV 8 BU/VDE 0815
-
マーシャリング用多段式端子台
1049773
マーシャリング用多段式端子台、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 8 A、 接続方式: プッシュイン式、 1段目、2段目、3段目、4段目、5段目、6段目、7段目、8段目、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青
製品の詳細
| 製品の種類 | マーシャリング端子台 |
| 極数 | 2 |
| 接続数 | 32 |
| 行の数 | 8 |
| 電位 | 8 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.56 W |
| 段あたり接続数 | 4 |
| 定格接続サイズ | 1.5 mm² |
| 1段目、2段目、3段目、4段目、5段目、6段目、7段目、8段目 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 1.5 mm² |
| 定格電流 | 8 A |
| 最大負荷電流 | 8 A (接続電線断面積が1.5 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 250 V |
| 1段目、2段目、3段目、4段目、5段目、6段目、7段目、8段目 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線[AWG] | 20 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 幅 | 8.3 mm |
| 高さ | 100 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 87.5 mm |
| NS 35/15の奥行き | 95 mm |
| 色 | 青 (RAL 5015) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 1049773 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE6211 |
| GTIN | 4055626651262 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 38 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250105 |
| ECLASS-15.0 | 27250105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
DP-PTRV 8 - スペーサ 3270166
-
CDC-PTRV - 保持ブラケット 3270167
-
RPS - 径変換プラグ 0201647
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 0803444
-
ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 0803480
-
ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 0803479
-
ZB 8,3 CUS - クイックマーカー 8191573
-
TM-PTRV 8,QR:1-8 - 端子台マーキング 0803468
-
TM-PTRV 8,QR:8-1 - 端子台マーキング 0803470
-
TM-PTRV 8,QR:A-H - 端子台マーキング 0803471
-
TM-PTRV 8,QR:H-A - 端子台マーキング 0803473
-
D-PTRV 8 WH - 終端板 3270154
-
D-PTRV 8 WH 1-8 - 終端板 3270155
-
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - 終端板 3270240
-
D-PTRV 8 WH 8-1 - 終端板 3270242
-
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - 終端板 3270244
-
D-PTRV 8 WH 1-16 - 終端板 3270228
-
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - 終端板 3270229
-
D-PTRV 8 WH 9-16 - 終端板 3270211
-
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - 終端板 3270212
-
D-PTRV 8 WH 17-24 - 終端板 3270213
-
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - 終端板 3270214
-
D-PTRV 8 WH 25-32 - 終端板 3270215
-
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - 終端板 3270216
-
D-PTRV 8 WH A-H - 終端板 3270156
-
D-PTRV 8 WH A-H LGS - 終端板 3270241
-
D-PTRV 8 WH H-A - 終端板 3270243
-
D-PTRV 8 WH H-A LGS - 終端板 3270245
-
D-PTRV 8 WH A-P - 終端板 3270217
-
D-PTRV 8 WH A-P LGS - 終端板 3270218
-
D-PTRV 8 WH P-A - 終端板 1649604
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
SZF 0-0,4X2,5 - ドライバ 1204504
-
ST-BW 0 - 操作ツール 1200135
特長
コンパクトサイズで狭い場所で工具を使用せずに配線
ケーブルおよび端子点に個別の色を割り当てエラーフリーで安全な操作を確保
Wire-Wrap®、TERMI-POINT®などに代わるプッシュイン接続式で高いコンタクト品質
本質安全防爆エリアの信号回路で使用するための青色バージョン(保護Ex iのタイプ)
カラーコーディングはVDE 0815に準拠
2.3 mmの導通チェック穴で産業用で一般的なテストピンを用いて電線同士を試験可能