CSA
認証ID: 2030668定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
IECEE CBスキーム
認証ID: NL-58817定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A |
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus認証済み
認証ID: E60425KEMA-KEUR
認証ID: 71-102890定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
撚線のみ | 250 V | 8 A | 0.14 - 1.5 | |
単線のみ | 250 V | 8 A | 0.14 - 2.5 |