端子台マーキング

端子台マーキング

端子台マーキングにより、制御盤内の配線が明確に割り当てられます。これにより、セットアップ中およびメンテナンスや修理作業中のエラーを回避しやすくなります。端子台マーキングは主に取付けタイプによって異なります。マーキングには分割されたはめ込みタイプとフラットな記名板タイプがあります。

カスタマイズ可能
Go to Product Detail Page for item 0808697
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式
0808697

クイックマーカー、平面式、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングあり、 縦方向に印字: 連番(1 ... 10、11 ... 20など、91 ... 100まで)、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5 mm、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 5.15 mm、 テキストフィールドの幅: 5.15 mm

カスタマイズ可能
Go to Product Detail Page for item 0808749
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式
0808749

クイックマーカー、平面式、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングあり、 横方向に印字: 連番(1 ... 10、11 ... 20など、91 ... 100まで)、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 6.2 mm、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 6.15 mm、 テキストフィールドの幅: 5.15 mm

Go to Product Detail Page for item 0816498
TMT 6 R - 端子台マーキング
TMT 6 R - 端子台マーキング
0816498

端子台マーキング、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 THERMOMARK S1.1、 ミシン目入り、 取付けタイプ: ラッチ、 平面マーキング溝にスナップ止め、 端子台幅: 6.2 mm、 個別ラベル数: 16000、 テキストフィールドの高さ: 6.35 mm、 テキストフィールドの幅: 6.15 mm

Go to Product Detail Page for item 0800970
STP 5-2/S - マーキングキャリア
STP 5-2/S - マーキングキャリア
0800970

マーキングキャリア、 MSTBVまたはICV負荷接点で二段型スプリング式端子台ZFKK 1,5にスナップ止め、UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5、またはZBF 5でマーキング可能、 グレー(RAL 7042)、 マーキングなし、 取付けタイプ: 差込み、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 5 mm

Go to Product Detail Page for item 0821548
UC1-TMF 8 - 端子台マーキング
UC1-TMF 8 - 端子台マーキング
0821548

端子台マーキング、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 64、 テキストフィールドの高さ: 5.2 mm、 テキストフィールドの幅: 7.65 mm

Go to Product Detail Page for item 1004089
UBE + ES/KMK 3 - マーキングキャリア
UBE + ES/KMK 3 - マーキングキャリア
1004089

マーキングキャリア、 端子台グループ識別用、E/UKエンドブラケットまたはE/Uエンドブラケット用, 40 x 17 mmミシン目入りインサートストリップ付き、 グレー(RAL 7042)、 マーキングなし、 ミシン目入り、 取付けタイプ: ラッチ、 テキストフィールドの高さ: 17 mm、 テキストフィールドの幅: 40 mm

Go to Product Detail Page for item 0829255
US-TM 100 - 端子台マーキング
US-TM 100 - 端子台マーキング
0829255

端子台マーキング、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 13、 テキストフィールドの高さ: 9.8 mm、 テキストフィールドの幅: 104 mm

Go to Product Detail Page for item 1053412
ZB10,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング
ZB10,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング
1053412

端子台マーキング、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングあり、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 横: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 10.2 mm、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 10.15 mm

特長

  • 印字済み端子台マーキングですばやく簡単
  • さまざまな印字システムでカスタマイズ可能
  • 便利:当社のマーキングサービスで印字が可能
  • ワンストップで提供:他社製端子台のマーキングにも対応
グリーン製品のロゴ

持続可能なマーキング部材 お客様の制御盤に持続可能なマーキングを行います。

フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。産業用識別のための当社の持続可能なソリューションが、カーボンフットプリントを大幅に削減するできることを、ご自身の目でお確かめください。省資源マーキング製品ラインアップは、制御盤内での使用に最適に設計されており、端子台、ワイヤ、ケーブル、装置、プラント識別用のソリューションが含まれています。当社の持続可能なマーキング部材は、従来のマーキング部材と同じ品質を誇ります。技術的特性と視覚的特性、印字品質、耐久性が同一であるため、実証済みの品質を損なうことなく、持続可能な代替品を選ぶことができます。

さまざまな形式の端子台マーキング:UCT、US、UM

さまざまな形式の端子台マーキング:UCT、US、UM

制御盤とシステムの端子台マーキング

端子をすばやく間違えずに配線する方法をお探しですか。その際はスペースが広く分かりやすい接続ポイントのマーキングが欠かせません。これは特に制御盤とシステムの起動やメンテナンスに当てはまります。フエニックス・コンタクトの端子マーキングは端子台に最適です。

印字済み・印字なしの端子台マーキングをカード、ロール、シートの形式から選択可能です。

1ステップで印字と貼付け
THERMOMARK E シリーズ

THERMOMARK E シリーズは制御盤製造の効率向上を保証:モジュール型システムは熱転写ロールプリンタとアプリケータで構成され、自動的にラベルを印字して、ケーブルやワイヤに貼り付けます。これらのプロセスの組合せにより、約60%の時間短縮を実現しています。

詳細をご覧ください
モジュール型システムTHERMOMARK E シリーズ