クイックマーカー、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングあり、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 6.2 mm、 個別ラベル数: 8、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 6 mm
端子台マーキング
端子台マーキングにより、制御盤内の配線が明確に割り当てられます。これにより、セットアップ中およびメンテナンスや修理作業中のエラーを回避しやすくなります。端子台マーキングは主に取付けタイプによって異なります。マーキングには分割されたはめ込みタイプとフラットな記名板タイプがあります。
警告ラベル、 プレート、 yellow (RAL 1018)、 マーキングあり: 雷記号、 取付けタイプ: 差込み、 個別ラベル数: 1
クイックマーカー、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングあり、 横方向に印字: 記号、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5.2 mm、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 5.15 mm
クイックマーカー、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 18 mm、 個別ラベル数: 5、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 18 mm
クイックマーカー、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 20.3 mm、 個別ラベル数: 5、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 20.25 mm
端子台マーキング、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 7.5 mm、 個別ラベル数: 64、 テキストフィールドの高さ: 3.97 mm、 テキストフィールドの幅: 6.9 mm
熱転写型プリンタ用UniCardシート、Weidmüller/Conta Clip/Klemsan端子台をラベリング、72区分、THERMOMARK CARDおよびBLUEMARK LEDで印字可能、色:白
マーキングラベル、10区分、連番で横方向にマーキング: 11 ... 20、白、 端子台幅: 3.5 mm、 取付けタイプ: ラッチ
端子台マーキング、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 16 mm、 個別ラベル数: 32、 テキストフィールドの高さ: 5.1 mm、 テキストフィールドの幅: 15.45 mm
端子台マーキング、 シート、 ブルー(RAL 5015)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 8.2 mm、 個別ラベル数: 42、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 7.6 mm
特長
- 印字済み端子台マーキングですばやく簡単
- さまざまな印字システムでカスタマイズ可能
- 便利:当社のマーキングサービスで印字が可能
- ワンストップで提供:他社製端子台のマーキングにも対応
持続可能なマーキング部材 お客様の制御盤に持続可能なマーキングを行います。
フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。産業用識別のための当社の持続可能なソリューションが、カーボンフットプリントを大幅に削減するできることを、ご自身の目でお確かめください。省資源マーキング製品ラインアップは、制御盤内での使用に最適に設計されており、端子台、ワイヤ、ケーブル、装置、プラント識別用のソリューションが含まれています。当社の持続可能なマーキング部材は、従来のマーキング部材と同じ品質を誇ります。技術的特性と視覚的特性、印字品質、耐久性が同一であるため、実証済みの品質を損なうことなく、持続可能な代替品を選ぶことができます。
さまざまな形式の端子台マーキング:UCT、US、UM
制御盤とシステムの端子台マーキング
端子をすばやく間違えずに配線する方法をお探しですか。その際はスペースが広く分かりやすい接続ポイントのマーキングが欠かせません。これは特に制御盤とシステムの起動やメンテナンスに当てはまります。フエニックス・コンタクトの端子マーキングは端子台に最適です。
印字済み・印字なしの端子台マーキングをカード、ロール、シートの形式から選択可能です。