ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H
-
クイックマーカー
0803451
クイックマーカー、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングあり、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 6.2 mm、 個別ラベル数: 8、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 6 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
マーカー溝のあるZBFクイックマーカーシステムは産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能