WS-K
-
警告ラベル
1004500
シール式警告ラベル、シール式、文字色は黒:雷マーク付き、警告文はドイツ語、ラベルサイズ:74 x 52 mm
シール式警告ラベル、シール式、文字色は黒:雷マーク付き、警告文はドイツ語、ラベルサイズ:74 x 52 mm
| 製品の種類 | 端子台マーキング |
| 幅 | 74.00 mm |
| 高さ | 52.00 mm |
| 奥行き | 0.10 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 74 mm |
| テキストフィールドの高さ | 52 mm |
| フォイル強度 | 85 µm |
| 粘着力 | 20 µm |
| シール式 | アクリル性 |
| 色 (ラベル) | 黄 (RAL 1018) |
| 色 (マーキングテキスト) | 黒 (RAL 9005) |
| ベースエレメント材質 | ポリエチレン |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 20 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| スクラッチ耐性 | |
| 仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 保管温度 | |
| 仕様 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | Test Bb |
| 期間 | 96 h |
| 試験用温度 | 80 °C |
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
| 試験期間 | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | 試験合格 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0] | 試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| アセトン(99%) [CAS No. 67-64-1] |
試験合格 |
| 化学薬品、油、燃料への浸漬 | |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| 海水(飽和350 g/l) [CAS No. - ] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| IRM 903 | 試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 取付けタイプ | 粘着剤 |
| アイテム番号 | 1004500 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2511 |
| GTIN | 4017918012137 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1.5 g |
| 関税率 | 49119900 |
| 生産国 | DE |
| ECLASS-13.0 | 40200203 |
| ECLASS-15.0 | 40200203 |
| ETIM 10.0 | EC001777 |
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |