TML (EX5)R - マーキングシート
0801838

マーキングシート、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 10、 巻き: 30 m、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 30000 mm

製品の詳細








特長

SKマーキングラインアップのシール式マーキングラベルは、マーキング溝がない製品にマーキングできます、COMBICONコネクタのマーキングに最適
ZackマーカーとフラットZackマーカーは、あとでTMLマーキングホイルでマーキングできます。
フエニックス・コンタクトのTHERMOMARK ...ロールプリンタを用いてすばやく低価格でマーキング
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
熱転写型プリンタの切断ユニットにより、必要な長さに正確に切ることが出来ます
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべての TML ...をカスタムマーキング可能