LS-WMTB-V4A (D30) CUS
-
ケーブルマーカー
0831807
ケーブルマーカー、 ステンレス製ラベル、 オーダー印字: 個数、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 2.9 mm、 個別ラベル数: 20、 テキストフィールドの高さ: 30 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm
製品の詳細
| 製品の種類 | 電線マーキング |
| タイプ | 丸形 |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 20 |
| 識別テクノロジ | ダイレクトレーザーマーキング |
| 幅 | 30 mm |
| 長さ | 30 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 30 mm |
| テキストフィールドの高さ | 30 mm |
| 色 | 銀色 |
| 部材 | V4A |
| ベースエレメント材質 | V4A (1.4404; AISI 316L) |
| コンポーネント | シリコンフリー、ハロゲンフリー、カドミウムフリー |
| ケーブル外径 | > 2.90 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -80 °C ... 350 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| スクラッチ耐性 | |
| 仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 保管温度 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | Test Bb |
| 期間 | 240 h |
| 試験用温度 | 350 °C |
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
| 試験期間 | 240 h |
| Rating 225 °C (250 °C) | 試験合格 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0] | 試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| アセトン(99%) [CAS No. 67-64-1] |
試験合格 |
| 化学薬品、油、燃料への浸漬 | |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| 海水(飽和350 g/l) [CAS No. - ] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| アセトン(99%) [CAS No. 67-64-1] |
試験合格 |
| メチルエチルケトン (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
試験合格 |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| IRM 903 | 試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | ISO 9227:2017-03 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 336 h |
| 高圧試験 | |
| 仕様 | ISO 20653:2013-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| IPコード | IP X9K |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 取付けタイプ | 結束バンドで組立て |
| アイテム番号 | 0831807 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG813D |
| GTIN | 4046356930161 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 78.06 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 78.06 g |
| 関税率 | 83100000 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - アダプタプレート 1012104
-
TMN-FRAME-LS - 保持プレート 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - マガジン 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - 結束バンド 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - 結束バンド 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - 結束バンド 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - 結束バンド 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - 結束バンド 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - 結束バンド 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - 結束バンド 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - 結束バンド 3240834
-
TOPMARK LASER - レーザーマーキング 0831831
-
WT-HP HF 4,5X290 - 結束バンド 0830984
-
WT-HF 2,6X160 - 結束バンド 3240736
-
WT-HF 2,6X160 BK - 結束バンド 3240737
特長
結束バンド取付け用ステンレス製ケーブルマーキング
高品質な外観
直径2.9 mmを超える電線やケーブルを広いスペースでマーキングするのに最適
耐腐食性、耐酸性、耐温度性が高い
厳しい衛生要件にも対応する、清掃がしやすく恒久的な識別