PLD E 608 W 315/E - 制御盤用 LED 照明
2702228

スイッチングキャビネットのLED照明、AC広範囲入力、色温度4000 K、モーションセンサ付き、タイプEソケット(例:フランス、ベルギー向け)

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

特許取得済みのスナップインフックシステムで工具を使用せずに取付け
ワイドレンジAC入力で世界中で使用可能
組込みのモーション検出でドア位置スイッチのMRPおよび設置コストを抑える
制御盤への給電が遮断された場合でもソケットから外部デバイスを動作可能
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない
組込みのライトによる制御盤の最適な照明
LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要