PLD E 608-ME MM - 取付け材
PLD E 608-ME MM
-
取付け材
2702315
クラス600 PLD照明取付け用マグネットのセット
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
寸法
幅
25.4 mm
高さ
13.25 mm
奥行き
72.2 mm
材料仕様
色
橙
部材
PC
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C ... 60 °C
販売用データ
アイテム番号
2702315
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL23Z
GTIN
4055626124841
1個あたりの重量(梱包を含む)
124.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
72 g
関税率
85051100
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111500