有用な情報
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
PLD E 608-ME SFM - 取付け材
PLD E 608-ME SFM
-
取付け材
2702317
クラス600 PLD照明取付け用キャリッジ2点のセット、スナップインフック付き(交換用部品)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
寸法
幅
25.4 mm
高さ
20 mm
奥行き
85.7 mm
材料仕様
色
橙
部材
PC
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C ... 60 °C
販売用データ
アイテム番号
2702317
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL23Z
GTIN
4055626124865
1個あたりの重量(梱包を含む)
42.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
30 g
関税率
94059900
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111500
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ