PLD E 608-ME SM - 取付け材
PLD E 608-ME SM
-
取付け材
2702316
クラス600 PLD照明のねじ止め具のセット、ねじを含む
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
寸法
幅
25.4 mm
高さ
12.4 mm
奥行き
94.2 mm
穴径
5.8 mm
材料仕様
色
橙
部材
PC
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C ... 60 °C
販売用データ
アイテム番号
2702316
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL23Z
GTIN
4055626124858
1個あたりの重量(梱包を含む)
58.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
46.8 g
関税率
94059900
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111500