PLD E 608-CO-MS - コネクタ
PLD E 608-CO-MS
-
コネクタ
2702308
直列接続用コネクタ、黒、3極
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付けコネクタ
タイプ
取付けカプラ
極数
3
接続プロファイル
2+PE
接続数
3
絶縁特性
汚染度
2
電気特性
定格サージ電圧(II/2)
4 kV
定格電流
16 A (EN 61984に準拠、70 ℃時)
定格電圧 (I/2)
250 V
接続データ
接続技術
接続方法
ネジ接続
同一断面積導体同士の接続回数
5 (EN 61984に準拠)
電線接続
電線断面積 撚線
0.5 mm² ... 2.5 mm²
電線断面積 単線
0.5 mm² ... 2.5 mm²
電線断面積AWG
20 ... 14
締付けトルク コンタクトキャリア
0.3 Nm
寸法
幅
28 mm
高さ
12.6 mm
長さ
68.2 mm
材料仕様
部材 ハウジング
PA
UL94難燃性クラス
V2
ハウジングの材質
PA 6.6
ハウジング表面材質
コーティングなし
コンタクト材質
真鍮
コンタクト表面材質
表面保護
コンタクトキャリア材質
PA
ケーブル/ライン
ケーブル外径
7.5 mm ... 8.5 mm (3x 1.5 mm²)
9.5 mm ... 10.5 mm (3x 2.5 mm²)
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
10 (EN 61984に準拠)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級(プラグ挿入時)
IP40 (プラグイン)
保護等級
IP20
IP40 (プラグイン)
使用周囲温度
70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-30 °C
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
販売用データ
アイテム番号
2702308
梱包単位
5 pc
最低注文数
5 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL23Z
GTIN
4055626113340
1個あたりの重量(梱包を含む)
18.63 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
18 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400