PLD E 608-CO-MS/FS/FR - T分岐
PLD E 608-CO-MS/FS/FR
-
T分岐
2702310
ソケット2、コネクタ1のT分配器で直列接続、黒、3極
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
電源分岐
タイプ
T分岐
極数
3
接続プロファイル
2+PE
ケーブル引込み口の数
3
絶縁特性
汚染度
2
接続データ
接続技術
同一断面積導体同士の接続回数
5 (EN 61984に準拠)
電気特性
定格サージ電圧(II/2)
4 kV
定格電流
16 A (EN 61984に準拠、70 ℃時)
定格電圧 (I/2)
250 V
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
10 (EN 61984に準拠)
材料仕様
UL94難燃性クラス
V2
ハウジングの材質
PA 6.6
コンタクト材質
真鍮
コンタクト表面材質
表面保護
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
IP40 (プラグイン)
使用周囲温度
70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-30 °C ... 70 °C
販売用データ
アイテム番号
2702310
梱包単位
5 pc
最低注文数
5 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL23Z
GTIN
4055626113364
1個あたりの重量(梱包を含む)
25.84 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
18 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111541