このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 カバーのプリズムレンズで制御盤の最適な照明が確保されます。 このライトは、内蔵されたラッチ式のフックシステムにより、工具なしで取り付けることができます。 複数の照明を連続して接続することができます。 ボタンでライトモードを制御することができます。ライトのオン/オフを恒常的に切り替えたり、自動モードを有効にすることができます。自動モードでは、内蔵された人感センサによってライトがオン/オフされます。
PLD E 608 W 315/B
-
制御盤用 LED 照明
2702227
製品の詳細
互換性のある製品
特長
特許取得済みのスナップインフックシステムで工具を使用せずに取付け
ワイドレンジAC入力で世界中で使用可能
組込みのモーション検出でドア位置スイッチのMRPおよび設置コストを抑える
制御盤への給電が遮断された場合でもソケットから外部デバイスを動作可能
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない
組込みのライトによる制御盤の最適な照明
LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要