PLD E 400 W 500 - 制御盤用 LED 照明
2702223

制御盤用 LED 照明、 24 V DC、 長さ: 500 mm、保護等級: IP20、 回転可能、 連続切換え可能、 取付けアクセサリを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

クリップ固定で工具を使用せずに取付け
M8スナップイン式でセンサ/アクチュエータケーブルから配線
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない
組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明
回転で制御盤の奥行きに合わせて調節
LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要