PLD E 400-ME CM - 取付け材
PLD E 400-ME CM
-
取付け材
2702314
クラス400 PLD照明のクリップ止め2点のセット(交換用部品)
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
寸法
幅
12 mm
高さ
14 mm
奥行き
35 mm
材料仕様
色
橙
部材
PC
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C ... 60 °C
販売用データ
アイテム番号
2702314
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL23Z
GTIN
4055626124834
1個あたりの重量(梱包を含む)
18.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4 g
関税率
94059900
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111500