このドア位置スイッチで制御盤扉の開閉時にクラス400 PLD照明のオン/オフを自動的に切り換えます。照明を直列に接続している場合、このドア位置スイッチは最初の照明の前で使用します。
PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6
-
ドアポジションスイッチ
2702336
ドア位置スイッチ、ケーブル3 m+片側フリーエンドとケーブル0.6 m+M8ソケットを接続(スナップイン)、取付けアクセサリを含む