PLD E 400-ME MM - 取付け材
PLD E 400-ME MM
-
取付け材
2702312
クラス400 PLD照明取付け用マグネットのセット
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
寸法
幅
12 mm
高さ
4 mm
奥行き
30 mm
材料仕様
色
ニッケル
部材
Ni
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C ... 60 °C
販売用データ
アイテム番号
2702312
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL23Z
GTIN
4055626121406
1個あたりの重量(梱包を含む)
41.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
26 g
関税率
85051100
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27111126
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111500