PLD E 400-ME SM - 取付け材
PLD E 400-ME SM
-
取付け材
2702313
クラス400 PLD照明のねじ止め具のセット、ねじとワッシャを含む
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
寸法
幅
12.07 mm
高さ
7.5 mm
奥行き
49.51 mm
穴径
5.7 mm
材料仕様
色
橙
部材
PC
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C ... 60 °C
販売用データ
アイテム番号
2702313
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL23Z
GTIN
4055626121239
1個あたりの重量(梱包を含む)
24.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6 g
関税率
94059900
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ