このプラグイン電源ユニットはクラス400 制御盤用 LED 照明の電源用です。
電源ユニット1点と国別プラグアダプタ4点が標準で付属しており、ヨーロッパ、英国、米国、オーストラリアでの使用に適合します。
電源ユニットに国別プラグアダプタを接続すれば設置場所で使用できるようになります。
PLD E 400-PS/1AC/24DC/30W
-
主電源プラグ
2702436
クラス400 LED照明のプラグイン電源ユニット、ヨーロッパ、英国、米国、オーストラリア各国固有のプラグアダプタを含む、出力電圧30 W
製品の詳細
互換性のある製品
特長
高効率
待機時の最小損失電力 ≤ 0.1 W
IP42試験済みの交換可能なアダプタシステム