CSA
認証ID: 13631EAC
認証ID: KZ7500651131219505cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 16 A | 24 - 8 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 16 A | 24 - 12 | |
| C | ||||
| 600 V | 16 A | 24 - 8 | ||
| 複数電線接続 | 600 V | 16 A | 24 - 12 | |
断路ナイフ端子台、 操作ラッチ付き、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 20 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 10 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
| 製品シリーズ | UT |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.31 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 6 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A5 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ 超音波・圧縮処理済み | 0.34 mm² ... 10 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] 超音波・圧縮処理済み | 22 ... 8 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 定格電線断面積 | 6 mm² |
| 定格電流 | 20 A |
| 最大負荷電流 | 20 A (接続電線断面積が10 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 幅 | 8.2 mm |
| 高さ | 57.8 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 49.1 mm |
| NS 35/15の奥行き | 56.6 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| サージ電圧試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 1.89 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 30 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3046145 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1131 |
| GTIN | 4055626007984 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 18.513 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 18.513 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
| ECLASS-15.0 | 27250108 |
| ETIM 10.0 | EC000902 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 141f4a07-d13c-41ca-ba53-a268bbcb68f6 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.042 kg CO2e |