UK 5-MTK-P/P YE - 断路ナイフ端子台
3048551

断路ナイフ端子台、 テストプラグを挿入するテストソケットねじ付き、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 16 A、 1段、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 32、 NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

16 Aの大電流
省スペース設計