CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 6 | ||||
| C | ||||
| 18 - 6 | ||||
cUL認証済み
認証ID: E60425-19860304| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 6 | ||||
| C | ||||
| 24 - 6 | ||||
UL 認証
認証ID: E60425-19860304| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 6 | ||||
| C | ||||
| 24 - 6 | ||||
プリント基板用端子台、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 定格接続サイズ: 10 mm2、 電位の数: 1、 列の数: 1、 列ごとの極数: 1、 製品ラインアップ: KDS 10-PE、 ピッチ: 10 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 4.3 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 4、 梱包の種類: 段ボール梱包。 製品を配置してさまざまな極数を作成可能です!
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 6 | ||||
| C | ||||
| 18 - 6 | ||||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 6 | ||||
| C | ||||
| 24 - 6 | ||||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 6 | ||||
| C | ||||
| 24 - 6 | ||||