有用な情報
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
プリント基板用端子台
RZ-KDS10 - ピッチスペーサ
RZ-KDS10
-
ピッチスペーサ
1701065
ピッチスペーサ、ピッチを2.5 mm拡張し同形状の端子台と連結、色:緑
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ピッチスペーサ
製品シリーズ
DECKEL + RZ + DP
極数
1
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
絶縁材質
PA
絶縁材質グループ
I
CTI、IEC 60112準拠
600
UL94難燃性クラス
V0
寸法
幅
2.5 mm
基板上高さ
28.7 mm
高さ
28.7 mm
長さ
36.8 mm
販売用データ
アイテム番号
1701065
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZCA
GTIN
4017918022969
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.54 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.564 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.01 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
KDS10
-
プリント基板用端子台
1704020
KDS10/SO
-
プリント基板用端子台
1704059
KDS10-PE
-
プリント基板用端子台
1704033
KDS10-PE/SO
-
プリント基板用端子台
1704062
製品 ヘルプ