K-8E-M23F8/10,0-H00/M23FK-C5-S - 両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ
1698693

両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ、シリーズ: KSH、 M23-メス、 ストレート、プラスチック製モールド成型、極数: 4+4+4+PE、ロックタイプ: SPEEDCON、 上 M23-メス、 アングル型、回転仕様、-120°左/120°右、極数: 4+4+4+PE、ロックタイプ: SPEEDCON、シールド対応: あり、外装の色: 橙RAL 2003、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品


特長

シグナル、データ、パワーを1本のコネクタで伝送
100 MbpsまでのCAT5データインターフェース
オプションのSPEEDCON高速嵌合方式で接続時間を短縮
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション