FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0 - ジャンクションボックス
2316417

危険な場所で使用するための16ポートのステンレス製フィールドボックス。12ポートのFoundation FieldbusまたはPROFIBUS PA用ブロックデバイスカプラ(FB-12SP)、幹線ケーブルに接続する端子台3点(+、-、S)を含む。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

片側だけにプラグがありケーブル曲げ半径に対応
スパーごとに電流制限短絡保護を接続
Foundation FieldbusまたはPROFIBUS PAフィールドデバイスを12台まで接続
終端抵抗設置済み