MINI MCR-EX-NAM-T - NAMUR絶縁スイッチアンプ
2908807

CRAの要件への適合に向けて準備中

Ex i-近接センサおよびスイッチを動作させるためのNAMUR信号変換器。信号は1個のトランジスタ出力(パッシブ)経由で制御レベルに伝送。。 標準コンフィグレーション、 3方向絶縁、 ラインエラー検出、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3、 ネジ接続

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品