MACX MCR-SL-NAM-2T - NAMUR絶縁スイッチアンプ
2865023

NAMUR絶縁スイッチ増幅器、近接センサおよびスイッチ動作用。信号は2個のトランジスタ出力(パッシブ)経由で制御レベルに伝送。。 チャネル数: 1、 標準コンフィグレーション、 3方向絶縁、 ラインエラー検出、 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2、 Systematic Capability: 3、 ネジ接続

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

電源およびエラー表示はDINレールコネクタ経由で可能
ゾーン2に取付け、保護タイプ "n"(EN 60079-15)
SIL 2まで EN 61508に準拠
信号出力2はエラー信号出力としても使用可能
トランジスタ信号出力2点(パッシブ);最大5 kHz
4方向電気的絶縁
操作方向を選択可能(動作電流または閉回路電流の動作)
ナムア近接センサ(EN 60947-5-6)、フローティングコンタクト、または抵抗回路を接続した入力
電源、切替え状態、ナムアNE 44に準拠した誤作動を示すLEDインジケータ
回線障害検出(LFD)、有効/無効の切替え可能、赤のLED点滅はトランジスタ出力無効エラーを示す