MACX MCR-SL-NAM-2RO-SP
-
NAMUR絶縁スイッチアンプ
2924265
近接センサおよびスイッチを動作させるためのNAMUR信号変換器。信号は2点の絶縁リレー出力(a接点)を使用して制御レベルに転送されます。ラインエラー検出(LFD)、3方向の電気的絶縁、SIL 2、Push-in接続式。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | 絶縁増幅器 |
| 製品シリーズ | MACX Analog |
| アプリケーション | デジタルIN |
| チャネル数 | 1 |
| 設定 | DIPスイッチ |
| 機能 | |
| 設定 | DIPスイッチ |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 電気的絶縁 入力/電源、DINコネクタ IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 絶縁 | 安全絶縁 |
| 電気的絶縁 出力1/出力2/入力、電源、DINコネクタ IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 絶縁 | 安全絶縁 |
| 電気的絶縁 出力1/出力2/入力/電源、DINコネクタ | |
| 試験電圧 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | 30 mA (24 V DC) |
| 電力損失 | < 950 mW |
| 電力消費 | < 950 mW |
| 信号: NAMUR | |
| 入力数 | 1 |
| 利用可能入力源 | ナムア近接センサ(IEC/EN 60947-5-6) |
| フローティングスイッチング接点 | |
| 抵抗回路を接続したスイッチング接点 | |
| スイッチングしきい値「0」信号、電流 | < 1.2 mA (ブロック) |
| スイッチングしきい値「1」信号、電流 | > 2.1 mA (誘導性) |
| 短絡電流 | 8 mA |
| 切替えヒステリシス | < 0.2 mA |
| ラインエラー検出 | < 0.05 mA ... 0.35 mA (回線の断線) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (短絡) | |
| DIPスイッチ経由で有効化/無効化 | |
| 無負荷電圧 | 8 V DC |
| +/-切替: リレー | |
| 接点の種類 | 2 a接点 |
| 接点材質 | AgSnO2、硬質金メッキ |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC (2 A) |
| 120 V DC (0.2 A) | |
| 30 V DC (2 A) | |
| 最大スイッチング容量 | 500 VA |
| 推奨最小負荷 | 5 V / 10 mA |
| スイッチング周波数 | ≤ 20 Hz (負荷なし) |
| 信号 | |
| 出力数 | 2 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔軟な接続電線断面積(同じ断面の導体2本) | 0.25 mm² ... 0.34 mm² (プラスチックスリーブなしTWINフェルール) |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (プラスチックスリーブ付きTWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (プラスチックスリーブなしTWINフェルール) | |
| 20 ... 16 (プラスチックスリーブ付きTWINフェルール) |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| データ | |
| チャネル数 | 0 |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 黄のLED(切換え状態) | |
| 赤色のLED(回線エラー) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 107.9 mm |
| 奥行き | 113.7 mm |
| 奥行き NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715に準拠でDINレールNS 35/7,5に取付け) |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
| セーフティデータ | |
| 安全度水準(SIL) | 2 |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 2 |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C (設置位置は指定なし) |
| -40 °C ... 70 °C (ディレーティング) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 高度範囲 (≤ 2000 m) | |
| 高度 | ≤ 2000 m (技術データは、平均海面上2000 m以下の高度に言及しています。平均海面上2000 mを超える高度の場合は、データシートをご参照ください。) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (ディレーティング) | |
| 定格絶縁電圧 | 253 V AC (電源、入力/出力) |
| 125 V DC (電源、入力/出力) | |
| 高度範囲 (≤ 3000 m) | |
| 高さ | > 2000 m ... 3000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (ディレーティング) | |
| 定格絶縁電圧 | 190 V AC (電源、入力/出力) |
| 110 V DC (電源、入力/出力) | |
| 高度範囲 (≤ 4000 m) | |
| 高さ | > 3000 m ... 4000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (ディレーティング) | |
| 定格絶縁電圧 | 60 V AC/DC (電源、入力/出力) |
| 高度範囲 (≤ 5000 m) | |
| 高さ | > 4000 m ... 5000 m |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (ディレーティング) | |
| 定格絶縁電圧 | 60 V AC/DC (電源、入力/出力) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 注記 | およびEN 61326-1 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 認定 | IBExU 07 ATEX 1069 X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 認定 | IBE 08.0001 X |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 認定 | 2021122304114179 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Listed |
| UL 61010 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 表示記号 | 2 |
| 認定 | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
| Systematic Capability | |
| 表示記号 | 3 |
| INMETRO | |
| 表示記号 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 認定 | DNV 18.0114 X |
| EAC Ex | |
| 表示記号 | 2Ex ec nC IIC T4 Gc |
| 認定 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| EN 61326 | |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 電気的絶縁 | 3方向絶縁 |
| GB Standard | |
| 標準/規則 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.8 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2924265 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1113 |
| GTIN | 4046356491679 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 178 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 163.2 g |
| 関税率 | 85365019 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210121 |
| ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | a3d1d659-036b-4066-9571-d96e65ea95c7 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 4.604 kg CO2e |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DINレールバスコネクタ 1136500
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - モジュールキャリア 2904684
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - ソフトウェア 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - ソフトウェア 1371666
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
MACX MCR-PTB - 電源分配・警報モジュール 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 電源分配・警報モジュール 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
D-UKK 3/5 - 終端板 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - 終端板 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - コンポーネント端子台 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - 抵抗ネットワーク 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - 抵抗ネットワーク 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - 抵抗ネットワーク 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - 抵抗ネットワーク 1642820
特長
電源およびエラー表示はDINレールコネクタ経由で可能
ゾーン2に取付け、保護タイプ "n"(EN 60079-15)
SIL 2まで EN 61508に準拠
回線障害検出(LFD)、有効/無効を切替え可能、赤のLED点滅は出力リレーの励起解除エラーを示す
4方向電気的絶縁
ナムア近接センサ(EN 60947-5-6)、フローティングコンタクト、または抵抗回路を接続した入力
電源、切替え状態、ナムアNE 44に準拠した誤作動を示すLEDインジケータ
リレー信号出力2点(a接点);出力2はエラー信号出力としても使用可能
操作方向を選択可能(動作電流または閉回路電流の動作)