MACX MCR-SL-2NAM-RO-SP - NAMUR絶縁スイッチアンプ
2924294

近接センサおよびスイッチを動作させるための2チャネルのNAMUR信号変換器。信号はリレー出力(a接点)を使って制御レベルに転送されます。ラインエラー検出、3方向の電気的絶縁、SIL 2、Push-in接続式。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

電源およびエラー表示はDINレールコネクタ経由で可能
SIL 2まで EN 61508に準拠
ゾーン2に取付け、保護タイプ "n"(EN 60079-15)
回線障害検出(LFD)、有効/無効を切替え可能、赤のLED点滅は出力リレーの励起解除エラーを示す
電源、切替え状態、ナムアNE 44に準拠した誤作動を示すLEDインジケータ
操作方向を選択可能(動作電流または閉回路電流の動作)
3方向電気的絶縁
2チャネル
リレー信号出力(a接点)
ナムア近接センサ(EN 60947-5-6)、フローティングコンタクト、または抵抗回路を接続した入力