MACX MCR-EX-SL-NAM-YO-SP - 絶縁増幅器
2905724

Ex i NAMUR絶縁増幅器。危険エリアでのEx i近接センサとスイッチを動作。パッシブトランジスタ出力(抵抗式、横河電機製と互換性あり)、ラインフォールト透過、IEC 61508準拠のSIL 2、プッシュイン式接続

製品の詳細








互換性のある製品



特長

信号入力:本質安全[Ex ia];NAMUR近接センサ(EN 60947-5-6)またはスイッチ接点用
抵抗挙動のあるシグナル出力(トランジスタ)、横河電機製ProSafe DIカードSDV 144と互換性あり
ラインフォルト透過を含めた信号出力、信号出力を経由してのラインフォルト検知
最大5 kHzのスイッチング周波数
動作方向を指定可能
ラインフォルト検知(LFD)の有効/無効を切換え可能
SIL 2、IEC/EN 61508準拠
3方向電気的絶縁
電源およびエラー表示はDINレールコネクタ経由で可能
プラグ式端子台、プッシュイン式接続
ゾーン2への設置を許可
ハウジング幅:12.5  mm