ME MAX 45 F-MT G 3-3 KMGY - 中間部品
2201169

DINレール取付け用ケース、 中継エレメント、薄型、 通気スロットなし、 幅: 22.6 mm、 高さ: 85 mm、 奥行き: 90 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: バスコネクタなし

製品の詳細









互換性のある製品


特長

簡単な設置
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能