FL COMSERVER WLAN 232/422/485
-
インターフェースコンバータ
2313559
FL COMSERVER WLAN...、シリアルRS-232/422/485またはUSBインターフェースを54 Mbps WLAN Ethernetに変換、TCP、UDPアプリケーションをサポート、Com Port Redirector Softwareおよびユーザーマニュアル(PDF)のCD-ROM付属。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | インターフェースコンバータ |
| MTTF | 2120 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 851 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 346 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| MTBF | 1153 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日)) |
| 262 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日)) | |
| 機能 | |
| 管理 | ウェブベース管理 |
| SNMP v1/v2 | |
| 電気的絶縁 | VCC // WLAN, RS-232, RS-422, RS-485, USB |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.4 W |
| テスト電圧データインターフェース/データインターフェース | 1.5 kVrms (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧データインターフェース/電源 | 1.5 kVrms (50 Hz、1 分) |
| 1.5 kVrms | |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 10 V DC ... 30 V DC (プラグ式COMBICONネジ接続式端子台) |
| 19 V AC ... 29 V AC (プラグ式COMBICONネジ接続式端子台) | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC ±20 % (代替または冗長用、バックプレーンバスコンタクトおよびシステム電流源経由を使用) |
| 通常電流消費 | ≤ 100 mA (24 V DC) |
| 機能 | |
| 管理 | コンフィギュレーションソフトウェアによる、USBおよびシリアルインターフェース経由 |
| 状態および診断表示 | LED: UL(論理電圧)、TD + RD(データ動作シリアル)、4段階棒グラフ(受信したワイヤレス電源)、SER ERR(シリアルエラー) |
| 電源 | |
| 締付けトルク | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 信号 | Ethernet |
| データ: ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1準拠のRS-232インターフェース | |
| シリアル送信速度 | 0.3; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 31.25; 38.4; 57.6; 75; 93.75; 115.2 kbps |
| 接続方法 | D-SUB-9オスコネクタ |
| ファイル形式/コーディング | シリアル非同期UART/NRZ、データ7/8、ストップ1/2、パリティ1、キャラクタ長10/11ビット |
| データフロー制御/プロトコル | ソフトウェアハンドシェイク、Xon/XoffまたはハードウェアハンドシェイクRTS/CTS |
| データ: ITU-T V.11、EIA/TIA-422、DIN 66348-1準拠のRS-422インターフェース | |
| シリアル送信速度 | 0.3; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 31.25; 38.4; 57.6; 75; 93.75; 115.2; 136; 187.5 kbps |
| 接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
| 伝送距離 | ≤ 1200 m |
| 終端抵抗 | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (接続可能) | |
| ファイル形式/コーディング | シリアル非同期UART/NRZ、データ7/8、ストップ1/2、パリティ1、キャラクタ長10/11ビット |
| データフロー制御/プロトコル | 自動制御 |
| データ: RS-485インターフェース、EIA/TIA-485に準拠、DIN 66259-4/RS-485 2線 | |
| シリアル送信速度 | 0.3; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 31.25; 38.4; 57.6; 75; 93.75; 115.2; 136; 187.5 kbps |
| 接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
| 終端抵抗 | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (接続可能) | |
| ファイル形式/コーディング | シリアル非同期UART/NRZ、データ7/8、ストップ1/2、パリティ1、キャラクタ長10/11ビット |
| データフロー制御/プロトコル | 自動制御 |
| データ: USBインターフェース | |
| 接続方法 | Mini-USB B、ソケット |
| 無線 | |
| インターフェースの内容 | WLAN、IEEE 802.11 b/g準拠 |
| 動作モード | インフラストラクチャモード、アドホックモード |
| 周波数範囲 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISMバンド) |
| 最小通信能力 | -28 dBm (ソフトウェアで設定) |
| 最大通信能力 | 20 dBm (ソフトウェアで設定) |
| データ速度 | ≤ 54 Mbps |
| 最小レシーバー感度 | -85 dBm |
| アンテナ | 外付け |
| 接続方法 | SMAソケット |
| セキュリティ | 802.11i、WPA PSK(事前共有キー)、WPA2 PSK、AES、WEP 64 Bit/128 Bit、TKIP |
| 設定 | USB、コンフィギュレーションソフトウェアでシリアルに |
| サポートされるプロトコル | TCP/IP、UDP |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 121 mm |
| 色 | 緑 |
| 部材 (ハウジング) | PA 6.6-FR |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | 508 Listed |
| 無線承認、米国、FCC | |
| 注記 | Part 15, RSS 210 |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2313559 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC671 |
| GTIN | 4046356480109 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 232.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 232.8 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2707437
-
ME-SAS - シールド接続クランプ 2853899
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
CM-KBL-RS232/USB - ケーブル 2881078
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-0-SMA - アンテナ 2885867
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - アンテナ 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340123
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USBケーブル 2986135
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUBバスコネクタ 2761499
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - アダプタ 2708753
-
MC 1,5/ 2-ST-3,81 - プリント基板用コネクタ 1803578
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - アンテナ 2884923
-
FL WLAN 24 AP 802-11 - ワイヤレスモジュール 2884075
-
FL WLAN 230 AP 802-11 - ワイヤレスモジュール 2884444
-
FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - インターフェースコンバータ 2313478
特長
VCC // RS-232/RS-422/RS-485 // ネットワークを3方向電気絶縁
-25 °C ... +60 °Cの拡張温度範囲
特定モードまたはインフラストラクチャモード
LED診断表示
シンプルなコンフィグレーションソフトウェア
冗長電源およびTBUSコネクタによるモジュールステーション構造
仮想COMポートのソフトウェアが標準で付属