FL WLAN 230 AP 802-11
-
ワイヤレスモジュール
2884444
WLANアクセスポイント、DC 230 V、IEEE 802.11 a/b/g、2.4 GHz、クライアントアダプタは5 GHz、アンテナ分岐、ウェブベース管理、802.11i、WPA2、WPA-PSK、RADIUS、WEP、TKIP、AES
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
2.4 GHzおよび5 GHz対応
高い防振性、耐衝撃性、EMI耐性
IEEE 802.11iに準拠したAES暗号化による最大のセキュリティ
数百m*