FL WLAN 24 AP 802-11
-
ワイヤレスモジュール
2884075
WLANアクセスポイント、DC 24 V、PoE、IEEE 802.11 a/b/g、2.4 GHz、クライアントアダプタは5 GHz、アンテナ分岐、ウェブベース管理、802.11i、WPA2、WPA-PSK、RADIUS、WEP、TKIP、AES
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| タイプ | Stand-alone |
| 無線カード | |
| 番号 | 1 |
| 型式 | IEEE 802.11a/b/g、2.4および5 GHz、54 Mbps |
| 組立てに関する注意事項 | 常時設置 |
| 規準状態での最大損失電力 | 9.6 W |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 接続方法 | COMBICONによる |
| 電源 | 24 V DC (PoE) |
| 電圧範囲 | 18.5 V DC ... 30.5 V DC |
| 供給電流 | 400 mA (2AT保護を推奨) |
| Ethernet | |
| インターフェース | Ethernet |
| 番号 | 1 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| アンテナ | |
| 番号 | 2 |
| 接続方法 | RSMA(オス) |
| 機能 | |
| 動作モード | アクセスポイント |
| 設定 | 多言語対応ウェブベースインターフェース(ドイツ語/英語)、httpまたはhttps、パスワード保護あり |
| 自動チャネル選択 | あり |
| QoS | あり |
| VLANサポート802.1Q | あり |
| セキュリティ | WEP 64ビット/128ビット |
| WEPplus | |
| WPA TKIP | |
| 802.11i WPA2(RSN、AES) | |
| WPA PSK(事前共有キー) | |
| WPAグループおよびマスターキー再作成 | |
| ワイヤレスライセンス | 欧州、e-shopのさらなる地域 |
| サポート対象国 | オーストラリア (特殊規則については 製品マネージャにお問い合わせください。) |
| ベルギー | |
| ブルガリア | |
| デンマーク | |
| ドイツ | |
| エストニア | |
| フィンランド | |
| フランス | |
| ギリシャ | |
| 英国 | |
| アイルランド | |
| アイスランド | |
| イタリア | |
| ラトビア | |
| リヒテンシュタイン | |
| リトアニア | |
| ルクセンブルグ | |
| マルタ | |
| オランダ | |
| ノルウェー | |
| オーストリア | |
| ペルー (特殊規則については 製品マネージャにお問い合わせください。) | |
| ポーランド | |
| ポルトガル | |
| ルーマニア | |
| ロシア (特殊規則については 製品マネージャにお問い合わせください。) | |
| スウェーデン | |
| スイス | |
| シンガポール | |
| スロバキア | |
| スロベニア | |
| スペイン | |
| チェコ共和国 | |
| トルコ | |
| ハンガリー | |
| キプロス(共和国) | |
| Wireless | |
| 型式 | ワイヤレスカード |
| アンテナ接続方式 | RSMA(メス) |
| 周波数帯 | 2.4 GHz |
| 5 GHz | |
| ワイヤレス標準 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| h | |
| 伝送容量 | 20 dBm (EIRP) |
| ワイヤレスインターフェースの数 | 1 IEEE 802.11 a/b/g |
| 接続可能なワイヤレスモジュール | 256 (以上) |
| 幅 | 159 mm |
| 高さ | 250 mm |
| 奥行き | 65 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C |
| 気圧(動作) | 795 hPa ... 1080 hPa (海抜2000 mまで) |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 85 % (結露なし) |
| Mechanical test | |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | アダプタプレート |
| アダプタプレートで壁取付け | |
| 組立てに関する注意事項 | 外部OMNI全方向性アンテナ、アンテナは交換可能 |
| アイテム番号 | 2884075 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN2W1 |
| GTIN | 4046356049504 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,740 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,300 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
2.4 GHzおよび5 GHz対応
IEEE 802.11iに準拠したAES暗号化による最大のセキュリティ
高い防振性、耐衝撃性、EMI耐性
数百m*