CSA
認証ID: 158887定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
C | ||||
300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 12 - 4 |
EAC
認証ID: KZ7500651131219505cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
C | ||||
300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
F | ||||
400 V | 85 A | 12 - 4 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 12 - 4 |