UIK 16-PE/N
-
取付けアース端子台
3006234
取付けアース端子台、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 101 A、 ネジ接続、 断面積: 2.5 mm2 - 25 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 緑-黄-青
製品の詳細
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| PEN機能 | はい |
| 段あたり接続数 | 2 |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M4 |
| 注記 | DINレールの電流容量を確認してください。 |
| 締付けトルク | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剥き線長さ | 11 mm |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 接続電線サイズ、単線 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
| 断面積AWG | 12 ... 4 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 4 mm² ... 16 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 12 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 定格電流 | 101 A |
| 最大負荷電流 | 101 A (接続電線断面積が25 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 400 V |
| 幅 | 24 mm |
| 色 | 緑-黄-青 |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 125 °C |
| 概要 | |
| 端子台取付け | 1.5 Nm ... 1.8 Nm (PEフットとM4取付けねじ) |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| 端子台取付け | 1.5 Nm ... 1.8 Nm (PEフットとM4取付けねじ) |
| アイテム番号 | 3006234 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1251 |
| GTIN | 4017918091453 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 65.49 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 62.537 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 4-Nonylphenol, branched and linear (CAS-NO: N/A) |
互換性のある製品
-
-
WS 4-12 - 警告ラベル 0805328
-
WS 5-12 - 警告ラベル 0805315
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 中性バスバー 0402174
-
AP-NLS N - 保護カバー 1013634
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
ZB 12:UNPRINTED - クイックマーカー 0812120
-
ZB 12 CUS - クイックマーカー 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0812146
-
UC-TM 12 - 端子台マーキング 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0824613
-
UCT-TM 12 - 端子台マーキング 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 端子台マーキング 0829630
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413