UCT-PMP (90X38) VT - 挿入ラベル
0803132

挿入ラベル、 シート、 バイオレット(RAL 4005)、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 TOPMARK NEO、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: マーキングキャリアにスナップ止め、 個別ラベル数: 1

製品の詳細








特長

システムマーキングラベルUCT-PMP (90x38) は取付けが簡単、必要に応じてはがすことも可能
温度範囲が広いので、ラベルは制御盤内でもフィールドでも使用できます
シートには機能テキストを含むスペースがある
マーキングは同一形式のシートで提供され、BLUEMARK ID...またはBLUEMARK CLED、TOPMARK LASER、TOPMARK NEOを使用してすばやく簡単にマーキング可能
 
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはすべてのラベルをお客様のご指定通りにマーキングします