CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - マーキングキャリア
0831062

マーキングキャリア、 黒、 ラベリングなし、 取付けタイプ: 粘着剤、 テキストフィールドの高さ: 38 mm、 テキストフィールドの幅: 110 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

マーキングキャリアCARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110x38)には密閉ハウジングがあり、挿入式ラベルUC-PMPまたはPMP-RFID ... およびメディアマーキングラベルPMT、PMSTとともに使用します。
このキャリアにはラベルの誤脱落を防ぐスナップインピンがあります。またラベルPMST (10x38) ... は固定リベットRVT-PA 3,5 BKでキャリアに固定できます。
裏面のシールや皿ねじM5x2で取り付けます。
機器と制御盤を明確に区別するために使用