CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38) - マーキングキャリア
0831068

マーキングキャリア、 黒、 ラベリングなし、 取付けタイプ: ねじ、リベット、 テキストフィールドの高さ: 38 mm、 テキストフィールドの幅: 110 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

マーキングキャリアCARRIER-PMPは挿入ラベルUCT-PMP ... とともに使用
機器と制御盤を明確に区別するために使用
ねじまたはリベットで取付け可能