この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を出力するために使用します。
IB IL DO 1 AC
-
Inline端末
2836748
インラインデジタル出力端子台、アクセサリなし、出力1点、AC 12~253 V、500 mA、3線式接続
製品の詳細
| タイプ | モジュラー |
| チャネル数 | 1 |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | C2 |
| IDコード(dec.) | 189 |
| 長さコード(10進) | 194 |
| プロセスデータチャネル | 2 ビット |
| 入力アドレスエリア | 0 バイト |
| 出力アドレスエリア | 2 ビット |
| Parameter channel (PCP) | 0 ビット |
| 抵抗長さ(バス) | 2 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 3 バイト |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 35 mA |
| 電位: I/O電源 | |
| 電源 | 230 V AC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 0.5 A |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 電源 | 24 V DC (定格値) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 5 V電源、出力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)// I/Oエリア | 2500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 定期試験 | 1200 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: I/Oエリア// FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 出力/相 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 3線式 |
| 出力数 | 1 |
| 保護回路 | 出力の過負荷保護、回路保護 |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 500 mA |
| モジュールあたり最大出力定格電流 | 500 mA |
| 定格出力電圧 | 230 V AC |
| 出力電圧範囲 | 12 V AC ... 253 V AC (電圧ジャンパ経由) |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.2 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 寸法のメモ | ハウジングの寸法 |
| 色 | グレー |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 75 % ... 85 % (-25~ +55℃、湿度上昇への対策が必要(> 85%)) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 75 % ... 85 % (ハウジングが一時的にわずかに結露することがあります。) |
| 保護クラス | I (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2836748 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI132 |
| GTIN | 4017918160463 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 61.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 61.8 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |