IB IL SCN-8-AC-OCP - Inlineコネクタ
IB IL SCN-8-AC-OCP
-
Inlineコネクタ
2740274
コネクタ、カラーコーディング、デジタル1、2、8チャネルインライン出力端子台用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プラグ
接続データ
単線接続サイズ
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ/撚線
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ AWG
28 ... 16
剥き線長さ
8 mm
寸法
幅
12 mm
高さ
111.2 mm
奥行き
41 mm
販売用データ
アイテム番号
2740274
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRI1Z1
GTIN
4017918189198
1個あたりの重量(梱包を含む)
14.07 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
14.07 g
関税率
85366990