この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 メイン回路(UM)に24 Vの電源電圧を提供し、24 Vセグメント回路(US)に自動的に電力を供給。 端子台は極性反転およびサージ電圧に対して保護されています。 内部ヒューズは主回路とセグメント回路を保護します。 特別なエンジニアリング対策と試験により、過酷な環境条件下で使用することができます。
IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC
-
Inline端末
2701162
Inlineパワー端子台、過酷な条件に対応する仕様、アクセサリ一式(コネクタプラグおよびマーキングエリア)、DC 24 V、ヒューズあり(主電源およびセグメント電源)
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
主電源UMで24 Vを給電
24 Vのセグメント電源USを供給
内部ヒューズで保護する主回路およびセグメント回路
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
コーティングプリント基板