IB IL SCN-PWR IN - Inlineコネクタ
IB IL SCN-PWR IN
-
Inlineコネクタ
2727462
コネクタ、インライン電源およびセグメント端子台用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プラグ
接続データ
単線接続サイズ
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ/撚線
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ AWG
28 ... 16
剥き線長さ
8 mm
寸法
幅
12.2 mm
高さ
111.2 mm
奥行き
41 mm
販売用データ
アイテム番号
2727462
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRI1Z1
GTIN
4017918162900
1個あたりの重量(梱包を含む)
15.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
15.7 g
関税率
85366990