この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を出力するために使用します。
IB IL 24 DO 16
-
Inline端末
2726272
インラインデジタル出力端子台、アクセサリなし、出力16点、DC 24 V、500 mA、3線式接続
製品の詳細
互換性のある製品
特長
耐短絡および耐負荷出力
端子台の合計電流:8 A
出力の定格電流:500 mA
アクチュエータを2/3線接続
デジタル出力16点
診断および状態表示