IB IL DO16-PLSET/OCP - コネクタセット
IB IL DO16-PLSET/OCP
-
コネクタセット
2860992
コネクタセット、IB IL DO 16用、銅、カラーコーディング
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コネクタセット
接続データ
コネクタの接続データ
接続方法
スプリングケージ接続方式
単線接続サイズ
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ/撚線
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ AWG
28 ... 16
剥き線長さ
8 mm
販売用データ
アイテム番号
2860992
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRI1Z1
GTIN
4017918878894
1個あたりの重量(梱包を含む)
93.56 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
92.7 g
関税率
85366990