IB IL SCN-12 - Inlineコネクタ
IB IL SCN-12
-
Inlineコネクタ
2726340
コネクタ、デジタル4または16チャネルインライン端子台用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プラグ
接続データ
単線接続サイズ
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ/撚線
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ AWG
28 ... 16
剥き線長さ
8 mm
寸法
幅
12 mm
高さ
136.2 mm
奥行き
41 mm
販売用データ
アイテム番号
2726340
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRI1Z1
GTIN
4017918168179
1個あたりの重量(梱包を含む)
22.13 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
22.13 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602