IB IL TEMP 6 RTD HEI 1 DO 6-PAC
-
インライン機能端子台
2819684
インライン測温端子台、アクセサリ一式(接続プラグおよびマーキングエリア)、プロセスデータはマルチプレックス、測温抵抗体入力×6、バイナリ出力×6(24 V、70 mA)、加熱エレメント総電流記録用入力×1
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 48.8 mm |
| 高さ | 136.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 色 | 緑 |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kBit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| モジュール | |
| IDコード(dec.) | 191 |
| IDコード(進法) | BF |
| 長さコード(16進) | 02 |
| 長さコード(10進) | 02 |
| プロセスデータチャネル | 32 ビット |
| 入力アドレスエリア | 4 バイト |
| 出力アドレスエリア | 4 バイト |
| 抵抗長さ | 64 ビット |
| 必須パラメータデータ | 1 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
| アナログ | |
| 入力名 | アナログRTD入力 |
| 入力数 | 6 |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続方式 | 3線式(シールド対応) |
| A/D変換時間 | 最大 175 ms |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt 100 |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 出力数 | 6 |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 出力定格電流 | 70 mA (短絡抵抗) |
| 製品ライン | I/Oコンポーネント |
| タイプ | モジュラー |
| Inline |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 150 mA |
| 通常 90 mA | |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 30 mA |
| 通常 20 mA | |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 消費電流 | 最大 500 mA |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 平均75%、例外的に85% |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 平均75%、例外的に85% |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2819684 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI143 |
| GTIN | 4017918974428 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 272.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 272.3 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は配送時に提供される。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |