電気自動車(EV)を交流(AC)充電するためのインフラ用充電ソケット、タイプ2インフラ用プラグと互換性あり、E-Mobility充電ステーション(EVSE)に設置
EV-T2M3SE24-3AC32A-1,5M6,0E10
-
インフラ用充電ソケット
1052862
CHARX connect、タイプ 2、インフラ用充電ソケット、32 A 、 480 V AC、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 1.5 m、ロックアクチュエータ: 24 V、4極、背面パネル取付け、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2
製品の詳細
互換性のある製品
特長
フエニックス・コンタクトのすべてのインフラ用ソケット・アウトレットの均一で省スペースな取付けスペース
パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
ロックアクチュエータの手動での非常解除
充電中の組み込まれたインターロック